- Obj. č.:
- DK 7163560
- Materiál
- Oceľový plech, pozinkovaný
Stredný diel: plast
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Poznámka
- Maximálna hĺbka prístrojových políc = hĺbka skrine - 200 mm
- Vhodné pre
- Hĺbka: ≤ 600 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,55 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,712 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177433557
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
-
DK káblový nosič, s ochranou proti zalomeniu a rýchlym pripojením, pre hĺbku skrinky: <= 600 mm, max. hĺbka prístrojovej police = hĺbka skrinky - 200 mm, oceľový plech, pozinkovaný