- Obj. č.:
- DK 7115000
- Materiál
- Oceľ
- Povrch
- Chromátované
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,16 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,192 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73181535
- EAN
- 4028177124981
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- DK upevňovacie skrutky, na protišmykovú fixáciu komponentov, na prístrojové police s ventilačnými otvormi
Upevňovacie skrutky pre prístrojové police s dierovaním
Obj. č.: DK 7115000
For non-slip attachment of your components, the bolts are screwed into the longitudinal slots of the component shelf support surface, consequently, they are infinitely adjustable and can be adapted to suit any appliance.