TS systémové chassis 17 x 73 mm

Obj. č.: TS 8612000

Pro univerzální konstrukci nebo dílčí montáž. Jednoduché zavěšení do otvorů TS a zajištění.

Obj. č.:
TS 8612000
Provedení
pro vnitřní montážní rovinu
Popis výrobku
Pro univerzální konstrukci nebo dílčí montáž. Jednoduché zavěšení do otvorů TS a zajištění.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacích šroubů
Délka
990 mm
Možnosti montáže
Na vertikální profil skříně TS, VX SE: na vnitřní montážní rovině, po celém obvodu, s výškovým přesazením
Na horizontálním profilu skříně VX SE nahoře, na hloubku
V TP přes lištu pro vnitřní vybavení: na šířku, pro vnější montážní rovinu
Jako montážní sada pro přístrojové police v TS, VX SE, k jednoduchému zavěšení a zajištění
Montážní pokyn
Při montáži do TP je nutná lišta pro vnitřní vybavení
Vhodné pro
Typ skříně: VX SE
TP
PC
IW
TX CableNet
Šířka/hloubka: 1.000 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
4,232 kg
Brutto hmotnost
4,432 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16,9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177212053
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
TS systémové chassis, 17 x 73 mm, pro vnitřní montážní rovinu: pro Š/H: 1000 mm, délka 990 mm
Dokumentácia
Technika v detailu