- Obj. č.:
- TS 8612080
- Prevedenie
- Pre vnútornú montážnu rovinu a na montáž na dverách
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacích skrutiek
- Dĺžka
- 790 mm
- Vhodné pre šírku dverí
- 900 mm
- Možnosti montáže
- Na vertikálny profil skrine TS, VX SE: na vnútornej montážnej rovine, po celom obvode, s výškovým presadením
- Pri skrini SE dodatočne namontovateľné na horizontálnom profile hore na hĺbku
- Do rúrkového rámu dverí pri TS, SE a PC
- V TP cez lištu pre vnútorné vybavenie: na šírku, pre vonkajšiu montážnu rovinu
- Ako montážna sada pre prístrojové police v TS, VX SE, na jednoduché zavesenie a zaistenie
- Montážny pokyn
- Pri montáži do TP je nutná lišta pre vnútorné vybavenie
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX SE
TP
PC
IW
TX CableNet
Šírka/hĺbka: 800 mm
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,384 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,54 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 13,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177212107
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
Systémové chassis TS 17 x 73 mm, pre vnútornú montážnu rovinu: pre š/h: 800 mm, pre šírku dverí: 900 mm, d: 790 mm