- Obj. č.:
- VX 4348500
- Materiál
- Penové PU tesnenie, ktoré je po celom obvode vybavené elektricky vodivou vonkajšou vrstvou
- Rozsah dodávky
- 2 vertical sections, each 1891 mm
2 horizontal sections, each 741 mm - Rozmery
- Šírka: 10 mm
Výška: 28 mm
Dĺžka: 5.260 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,7 kg
- Číslo colnej sadzby
- 40081100
- EAN
- 4028177947221
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- EMC tesnenie pre deliace prepážky pre VX
- Na stiahnutie
- Info sheet