- Obj. č.:
- SZ 2388125
- Prevedenie
- Profilová lišta tvaru C na upevnenie káblových príchytiek
Výrezy v tvare T v rastri 40 mm na uchytenie káblov káblovými sťahovacími páskami
- Výhody
- Vytvorenie dodatočného kontaktného spojenia pomocou existujúcich otvorov (Ø 9 mm) na ľavej a pravej strane lišty
- Pripravené na montáž EMC tieniacej svorky bez použitia náradia
- Materiál
- Hliníkový pretlačovaný profil
- Povrch
- Pasivované bez použitia chrómu
- Rozsah dodávky
- 1 lišta
2 strmeňové držiaky
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Dĺžka
- 1 153 mm
- Možnosti montáže
- na horizontálny/vertikálny profil skrine
- na montážnej doske, je možné namontovať aj bez strmeňového držiaka
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
TS
Šírka: = 1.200 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,8 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,9 kg
- Číslo colnej sadzby
- 76042990
- EAN
- 4028177698949
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
SZ lišta, pre EMC tieniace svorky a na odľahčenie ťahu, pre Š: 1200 mm