Lišta pre EMC tieniace svorky a na odľahčenie ťahu

Obj. č.: SZ 2388850

Combined rail for strain relief and EMC contacting of inserted cables.

Obj. č.:
SZ 2388850
Prevedenie
Profilová lišta tvaru C na upevnenie káblových príchytiek
Výrezy v tvare T v rastri 40 mm na uchytenie káblov káblovými sťahovacími páskami
Výhody
Vytvorenie dodatočného kontaktného spojenia pomocou existujúcich otvorov (Ø 9 mm) na ľavej a pravej strane lišty
Pripravené na montáž EMC tieniacej svorky bez použitia náradia
Materiál
Hliníkový pretlačovaný profil
Povrch
Pasivované bez použitia chrómu
Rozsah dodávky
1 lišta
2 strmeňové držiaky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Dĺžka
753 mm
Možnosti montáže
na horizontálny/vertikálny profil skrine
na montážnej doske, je možné namontovať aj bez strmeňového držiaka
Vhodné pre
Typ skrine: VX
TS
Šírka: = 800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,63 kg
Brutto hmotnosť
0,68 kg
Číslo colnej sadzby
76042990
EAN
4028177698925
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SZ lišta, pre EMC tieniace svorky a na odľahčenie ťahu, pre Š: 800 mm
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Technical details