- Obj. č.:
- SZ 2388280
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Priemer tienenia (min.)
- 15 ‐ 28 mm
- Balenie
- 10 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,55 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177318267
- ETIM 9
- EC002020
- ETIM 8
- EC002020
- ECLASS 8.0
- 27141150
- Popis výrobku
-
SZ EMC tieniace svorky, pre priemer tienenia 15-28 mm