Kabelové průchodky EMC

Obj. č.: SZ 2411090

Integrované upínací lamely zajišťují spolehlivý přítah a odlehčení od tahu šetrné ke kabelům.

Obj. č.:
SZ 2411090
Provedení
Kabelové průchodky s PG závitem
Popis výrobku
Kabelový plášť může být na kontaktním místě buď přerušen, nebo ve skříni kompletně odstraněn. Odstínění kabelů ve skříni zůstává zachováno. Kontramatice, která je součástí dodávky, se při utahování sama zařízne do vrstvy nátěru ploch rozvaděče, čímž vznikne vodivý spoj.
Materiál
Mosaz
Těsnění: CR/NBR
Povrch
Poniklováno
Poznámka
Minimální průměr stínění = průměr kabelu po odečtení tloušťky vnějšího pláště
Min. průměr kabelu
4 mm
Max. průměr kabelu
8 mm
Stupeň krytí IP 69K
IP 69K
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 68
Průměr stínění (min.)
3 mm
Balení
5 ks
Netto hmotnost
0,1 kg
Brutto hmotnost
0,11 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177022478
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Informační leták