- Obj. č.:
- SZ 4348000
- Materiál
- Penové PU tesnenie, ktoré je po celom obvode vybavené elektricky vodivou vonkajšou vrstvou
- Rozsah dodávky
- 1 rolka
- Rozmery
- Šírka: 12,7 mm
Výška: 12,7 mm
Dĺžka: 5,3 m
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,18 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,182 kg
- Číslo colnej sadzby
- 40081100
- EAN
- 4028177099418
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
SZ EMC tesnenie pre deliace priečky, D: 5300 mm