- Obj. č.:
- TS 8800660
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Lišta na mechanické uchytenie káblov s razbou kladivovej hlavy
1 posuvný podlahový plech
2 tesnenia EMC
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS
Šírka: = 600 mm
- Poznámka
- Nie je možná štandardná trieda ochrany IP
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,7 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,8 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177214880
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Podlahové plechy TS EMC, Š: 600 mm