- Obj. č.:
- VX 8618820
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 1 podlahový plech, s perforovaním
1 posuvný podlahový plech
2 tesnenia EMC - Vhodné pre
- Typ skrine: VX
Šírka: = 600 mm - Poznámka
- Nie je možná štandardná trieda ochrany IP
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,8 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,94 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177929883
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Podlahový plech VX EMC, Š: 600 mm
- Na stiahnutie
- Info sheet