Podlahový plech EMC pre VX

Číslo položky: VX 8618821

For shielded cables with a maximum diameter of 20 mm. Combined EMC contacting and cable fastening provide low-resistance contact between the cable shield and gland plate. For all 400, 500, 600 and 800 mm deep enclosures in conjunction with standard gland plates.

Číslo položky:
VX 8618821
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
1 podlahový plech, s perforovaním
1 posuvný podlahový plech
2 tesnenia EMC
Vhodné pre
Typ skrine: VX
Šírka: = 800 mm
Poznámka
Nie je možná štandardná trieda ochrany IP
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,5 kg
Brutto hmotnosť
2,72 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177929890
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Podlahový plech VX EMC, Š: 800 mm
Na stiahnutie
Info sheet