Dodatečná sada pro zemětřesení pro TS

Obj. č.: TS 8613640

Sada pro oblasti zemětřesení pro dovybavení systémů řadových skříní TS 8.

Obj. č.:
TS 8613640
Popis výrobku
Rozváděčová skříň Rittal TS 8 8806.500 ve spojení s příslušným podstavcem výšky 100 mm z ocelového plechu již ve standardním provedení splňuje požadavky podle Telcordia GR-63-CORE pro zóny ohrožené zemětřesením 1, 2 a 3. Tyto zkoušky je třeba chápat jako srovnávací měřítko pro zákaznická řešení, jelikož certifikace prázdných skříní není možná. Pro zónu ohroženou zemětřesením 4 lze skříně TS 8 vybavit sadou pro zemětřesení ve spojení s komfortní rukojetí a podstavcem pro zemětřesení.
Oblasti použití
Splňuje požadavky na zónu zemětřesení 4 podle Bellcore
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
2 boční výztuhy, dole
vždy 2 ks šikmých vzpěr, po stranách
8 ks rohových vyztužení
Díly pro fixaci a zesílení montážní desky včetně upevňovacího materiálu
Poznámka k obj. č.
Dodací lhůta na vyžádání
Vhodné pro
Typ skříně: TS 8
Šířka: = 600 mm
Výška: = 2.000 mm
Hloubka: = 400 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
22,515 kg
Brutto hmotnost
23,7 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177562127
ECLASS 8.0
27189261
Na stiahnutie
Návod
White Paper