- Obj. č.:
- TS 8613660
- Oblasti použití
- Splňuje požadavky na zónu zemětřesení 4 podle Bellcore
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 2 boční výztuhy, dole
vždy 2 ks šikmých vzpěr, po stranách
8 ks rohových vyztužení
Díly pro fixaci a zesílení montážní desky včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka k obj. č.
- Dodací lhůta na vyžádání
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
Šířka: = 600 mm
Výška: = 2.000 mm
Hloubka: = 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 22,515 kg
- Brutto hmotnost
- 23,7 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177562110
- ECLASS 8.0
- 27189261