Podstavec pre zemetrasenie pre VX, TS

Obj. č.: TS 8601860

For stable attachment of the earthquake-resistant enclosure to the subsurface. External metric M10 thread for a stable connection to the subsurface from the outside.

Obj. č.:
TS 8601860
Materiál
Rohové diely: oceľový plech 5 mm
Kryty: oceľový plech 2 mm
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7022
Rozsah dodávky
Podstavec kompletne namontovaný
4 rohové diely
2 hĺbkové vzpery
2 kryty predné/zadné
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
Spĺňa požiadavky na zónu zemetrasenia 4 podľa Telcordia GR-63-Core v spojení s komfortnou rukoväťou a súpravou na zemetrasenie.
Rozmery
Výška: 100 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
TS
Šírka: = 800 mm
Hĺbka: = 600 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
15,06 kg
Brutto hmotnosť
15,87 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
60,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177413597
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
Podstavec pre prípady zemetrasenia TS, V: 100 mm, pre ŠxH: 800x600 mm
Na stiahnutie
Instructions
White Paper