Dodatočná sada pre zemetrasenie pre VX

Obj. č.: VX 8618600

Earthquake kit for upgrading the VX bayed enclosure system.

Obj. č.:
VX 8618600
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Poznámka
Radová skriňa VX 8806.000 bola testovaná s inštalovaným vybavením s hmotnosťou 500 kg na montážnej doske vrátane bočníc, sady na zemetrasenie, podstavca na zemetrasenie a komfortnej rukoväte a spĺňa požiadavky podľa Telcordia GR-63-CORE zóna 4.
Vhodné pre
Šírka: = 800 mm
Výška: = 2.000 mm
Hĺbka: = 600 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
20,4 kg
Brutto hmotnosť
21,38 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177927032
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Sada na zemetrasenie VX, pre ŠxVxH: 800x2000x600 mm
Na stiahnutie
Instructions
White Paper