Uzemňovacie vodiče

Obj. č.: SZ 2565050

For configuring a reliable earthing connection with perfect contact: With ring terminals in M6 and M8 to match the earthing screw, length-optimised and ready to install.

Obj. č.:
SZ 2565050
Výhody
S káblovými okami v prevedení M6 a M8, vhodnými pre uzemňovacie skrutky
Dĺžkovo optimalizované a pripravené na montáž
Prierez
10 mm²
Pripojenie
M6 – M6
Možnosti montáže
Možnosti pripojenia KX: dvere/kryt M6, skrinka M6, montážna doska M6
Poznámka
Dodržujte montážny návod alebo informácie z brožúry o ochrannom vodiči príslušného systému skrine.
Rozmery
Dĺžka: 350 mm
Balenie
5 pc(s).
Netto hmotnosť
0,2 kg
Brutto hmotnosť
0,207 kg
Číslo colnej sadzby
85444290
EAN
4028177950177
ETIM 9
EC002809
ETIM 8
EC002809
ECLASS 8.0
27062302
Popis výrobku
SZ uzemňovací pásik, pripojenie: M6-M6, pre prierez 10 mm², D: 350 mm
Na stiahnutie
Info sheet