- Obj. č.:
- SZ 2565110
- Výhody
- S káblovými okami v prevedení M6 a M8, vhodnými pre uzemňovacie skrutky
- Dĺžkovo optimalizované a pripravené na montáž
- Prierez
- 10 mm²
- Pripojenie
- M6 – M8
- Možnosti montáže
- Možnosti pripojenia HD: dvere/kryt M6, skrinka M6, montážna doska M8
- Poznámka
- Dodržujte montážny návod alebo informácie z brožúry o ochrannom vodiči príslušného systému skrine.
- Rozmery
- Dĺžka: 300 mm
- Balenie
- 5 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,17 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,179 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85444290
- EAN
- 4028177319332
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Popis výrobku
- SZ uzemňovací pásik, pripojenie: M6-M8, pre prierez 10 mm², D: 300 mm