- Obj. č.:
- SZ 2567000
- Výhody
- S káblovými okami v prevedení M6 a M8, vhodnými pre uzemňovacie skrutky
- Dĺžkovo optimalizované a pripravené na montáž
- Prierez
- 4 mm²
- Pripojenie
- M8 – M8
- Možnosti montáže
- Možnosti pripojenia AX: dvere/kryt M8, skriňa M8, montážna doska M8
- Možnosti pripojenia VX: dvere/kryt M8, skriňa M8, montážna doska M8, bočnice M8, podlahový plech M8
- Poznámka
- Dodržujte montážny návod alebo informácie z brožúry o ochrannom vodiči príslušného systému skrine.
- Rozmery
- Dĺžka: 300 mm
- Balenie
- 5 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,08 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,092 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85444290
- EAN
- 4028177027930
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Popis výrobku
- SZ uzemňovací pásik, pripojenie: M8-M8, pre prierez 4 mm², D: 300 mm