Uzemňovacie vodiče

Obj. č.: SZ 2568500

For configuring a reliable earthing connection with perfect contact: With ring terminals in M6 and M8 to match the earthing screw, length-optimised and ready to install.

Obj. č.:
SZ 2568500
Výhody
S káblovými okami v prevedení M6 a M8, vhodnými pre uzemňovacie skrutky
Dĺžkovo optimalizované a pripravené na montáž
Prierez
16 mm²
Pripojenie
M8 – M8
Možnosti montáže
Možnosti pripojenia AX: dvere/kryt M8, skriňa M8, montážna doska M8
Možnosti pripojenia VX: dvere/kryt M8, skriňa M8, montážna doska M8, bočnice M8, podlahový plech M8
Poznámka
Dodržujte montážny návod alebo informácie z brožúry o ochrannom vodiči príslušného systému skrine.
Rozmery
Dĺžka: 600 mm
Balenie
5 pc(s).
Netto hmotnosť
0,515 kg
Brutto hmotnosť
0,518 kg
Číslo colnej sadzby
85444290
EAN
4028177995307
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Popis výrobku
SZ uzemňovací pásik, pripojenie: M8-M8, pre prierez 16 mm², D: 600 mm