Ploché uzemňovacie vodiče

Obj. č.: SZ 2412316

Tin-plated copper, in various lengths and cross sections with press-fitted contact rings, earthing straps counteract the current displacement effect at high frequencies, flexible connection opportunities.

Obj. č.:
SZ 2412316
Prierez
16 mm²
Pripojenie
M8 – M8
Poznámka
Dodržujte montážny návod alebo informácie z brožúry o ochrannom vodiči príslušného systému skrine.
Rozmery
Dĺžka: 300 mm
Balenie
10 pc(s).
Netto hmotnosť
0,42 kg
Brutto hmotnosť
0,52 kg
Číslo colnej sadzby
74198010
EAN
4028177022591
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Popis výrobku
SZ plochá uzemňovacie vodiče, veľkosť: M8, pre prierez 16 mm²
Certifikáty
UL + C-UL (listed)