- Obj. č.:
- VX 5302028
- Výhody
- Napojenie všetkých súčastí skrine cez zemniaci plochý pásik k centrálnej, vertikálnej lište pre vyrovnanie potenciálu (RBB) cez konštrukciu rámu ako centrálny zberný bod
- Oblasti použitia
- Zaistenie kontinuálneho vyrovnania potenciálu alebo funkčného uzemnenia
- Zlepšený ochranný účinok podľa DIN EN 50 310 voči vysokofrekvenčným rušivým emisiám
- Súprava je navrhnutá pre kombináciu s plnými dverami z oceľového plechu, na podporu dosiahnutia lepšieho tienenia proti rušivému žiareniu.
- Popis funkcie
- Lišta na vyrovnanie potenciálu pre centrálne vyrovnanie potenciálu všetkého vybavenia v skrini a vstavaných komponentov, ak majú prípojný bod na vyrovnanie potenciálu
- Rozsah dodávky
- 6 plochých uzemňovacích pásikov (M8), 16 mm² pre dvere z oceľového plechu, bočné steny, lišta na vyrovnanie potenciálu
Lišta na vyrovnanie potenciálu, dĺžka 1545 mm, pre výšku 1800–2000 mm
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Montážny pokyn
- Špecifické pripojovacie káble medzi vstavanými komponentmi a lištou na vyrovnanie potenciálu
- Poznámka
- Ak bolo elektrikárom vykonané posúdenie rizika na základe konečného použitia a nebol zistený zvýšený potenciál rizika, nie sú potrebné žiadne opatrenia na vykonanie ochranného uzemnenia
- Za účelom zaistenia zvýšeného tieniaceho účinku skrine sa vychádza z použitia skrine s korpusom plným zo všetkých strán, aký existuje pri variantoch skríň IP s plnými dverami z oceľového plechu vpredu (len ako konfigurácia), plným strešným plechom, priskrutkovanými bočnými stenami a plným dnom
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,7 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,9 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177955349
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Popis výrobku
-
Sada na vyrovnanie potenciálov Plus pre VX IT pre lepšiu EMC. Lišta na vyrovnanie potenciálov na centrálne vyrovnanie potenciálov všetkého vybavenia v skrini, ako aj vstavaných komponentov, ak majú prípojný bod na vyrovnanie potenciálov. 6 plochých uzemňovacích pások (M8), 16 mm² pre dvere z oceľového plechu, bočnice, lišta na vyrovnávanie potenciálov, dĺžka 1545 mm, pre výšku 1800 - 2000 mm, vrátane upevňovacieho materiálu, schválenia: UL