- Obj. č.:
- DK 7829110
- Rozsah dodávky
- Uzemňovacia lišta z elektrovodnej medi E-Cu 57 podľa DIN EN 12 163, DIN EN 13 601
16 uzemňovacích vodičov 6 mm²
izolátory
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS IT
Šírka: = 800 mm
Výška: = 2.200 mm
Hĺbka: ≥ 800 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,819 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,019 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177235281
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Popis výrobku
-
Uzemňovacia sada DK-TS, predmontovaná, pre hviezdicové uzemnenie, 16 uzemňovacích káblov na lište na vyrovnanie potenciálov, zemniaca lišta: DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, pre ŠxVxH: 800x2200x >= 800 mm