Uzemňovacia lišta, vertikálna pre VX, VX IT

Obj. č.: DK 7543000

The supplied earth conductors facilitate star earthing of the cable clamp straps in the patch panels, the earth terminals are fully adjustable, current carrying capacity of rails approx. 200 A.

Obj. č.:
DK 7543000
Rozsah dodávky
Uzemňovacia lišta z elektrovodnej medi E-Cu 57 podľa DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
16 x svorkovnica pre pripojenie vodičov 2,5 – 16 mm²
15 uzemňovacích vodičov 6 mm², d = 500 mm
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Dĺžka: 945 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
VX IT
TS
Výška: 1.200 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,581 kg
Brutto hmotnosť
1,8 kg
Číslo colnej sadzby
74198090
EAN
4028177131835
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Popis výrobku
DK uzemňovacia lišta, vertikálna, D: 945 mm, pre výšku 1200 mm, uzemňovacie káble: 15x 6 mm², D: 500 mm, pripojovacie svorky vodiča: 16x 2,5-16 mm²
Na stiahnutie
Info sheet