- Obj. č.:
- DK 7547000
- Rozsah dodávky
- Uzemňovacia lišta z elektrovodnej medi E-Cu 57 podľa DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
16 x svorkovnica pre pripojenie vodičov 2,5 – 16 mm²
15 uzemňovacích vodičov 6 mm², d = 500 mm
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Dĺžka: 1.745 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
VX IT
TS
Výška: 2.000 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,4 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,62 kg
- Číslo colnej sadzby
- 74198090
- EAN
- 4028177131910
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Popis výrobku
-
DK uzemňovacia lišta, vertikálna, D: 1745 mm, uzemňovacie káble: 15x 6 mm², D: 500 mm, pripojovacie svorky vodiča: 16x 2,5-16 mm²