Rozširovacia sada pre vertikálnu uzemňovaciu lištu

Obj. č.: DK 7549000

For system-compatible expansion of the star earthing on the vertical potential equalisation rail.

Obj. č.:
DK 7549000
Rozsah dodávky
Uzemňovacie vedenie 6 mm², d = 500 mm
Vybavené konektory, s káblovým okom a lisovacou dutinkou
Prípojná svorka vodičov 2,5 – 16 mm²
Vrátane upevňovacieho materiálu
Balenie
10 pc(s).
Netto hmotnosť
0,58 kg
Brutto hmotnosť
0,687 kg
Číslo colnej sadzby
74198090
EAN
4028177187320
ETIM 9
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Popis výrobku
Rozširujúca sada DK pre uzemňovaciu lištu, uzemnenie na vertikálnej lište na vyrovnanie potenciálov. Uzemňovacie káble: 6 mm², vopred vybavené konektormi s káblovými okami a dutinkami vodiča, D: 500 mm, v uzemňovacích svorkách 2,5 - 16 mm²