Prípojný bod ESD

Obj. č.: DK 7752950

To protect sensitive electronic components, this standardised connection point (pushbutton) provides potential equalisation.

Obj. č.:
DK 7752950
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,032 kg
Brutto hmotnosť
0,035 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177325227
ETIM 9
EC002623
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Prípojný bod DK ESD, na vyrovnanie potenciálov, normovaný, oceľový plech, pozinkovaný