Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Produktové číslo:
- SV 9661.060
- Materiál
- E-Cu
- Ø hole
- 14 mm
- Rozměry
- Délka: 592 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 600 mm
- Průřez
- 10 mm x 40 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 4,12 kg
- Brutto hmotnost
- 4,203 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 2,06
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177494718
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Popis výrobku
- SV Přípojnice E-Cu, ŠxV: 40x10 mm, délka 592 mm, s otvory Ø 14 mm