Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Produktové číslo:
- SV 9661.300
- Materiál
- E-Cu
- Ø hole
- 11 mm
- Rozměry
- Délka: 965 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 1.000 mm
- Průřez
- 10 mm x 30 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 5,19 kg
- Brutto hmotnost
- 5,235 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 2,595
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177546721
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Popis výrobku
- SV Přípojnice E-Cu, ŠxV: 30x10 mm, délka 965 mm, s otvory Ø 11 mm
- Na stiahnutie
- Návod