Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Obj. č.:
- SV 9661.365
- Materiál
- E-Cu
- Ø hole
- 11 mm
- Rozměry
- Délka: 565 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 600 mm
- Průřez
- 5 mm x 30 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,48 kg
- Brutto hmotnost
- 1,5 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,75
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177546837
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Popis výrobku
- SV Přípojnice E-Cu, ŠxV: 30x5 mm, délka 565 mm, s otvory Ø 11 mm
- Na stiahnutie
- Návod