Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Obj. č.:
- SV 9661350
- Popis výrobku
- Pro spojení pravoúhlých přípojnic od skříně ke skříni v kombinaci s kombinovanými úhelníky PE/PEN.
- Materiál
- E-Cu
- Vhodné pro přípojnice
- Přípojnice E-Cu s integrovanými otvory
- Rozměry
- Délka: 95 mm
- Vhodné pro přípojnice
- Šířka: 30
Výška: 10 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,88 kg
- Brutto hmotnost
- 0,97 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,255
- Číslo celní sazby
- 74198090
- EAN
- 4028177546691
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Popis výrobku
- SV Spojovací sada E-Cu, délka 95 mm, pro E-Cu 30x10 mm
- Na stiahnutie
- Bezpečnostní pokyny
- Návod