- Obj. č.:
- SV 9686542
- Materiál
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Rozmery
- Dĺžka: 1.100 mm
- Vhodné pre
- Šírka: = 1.200 mm
- Prierez
- 40 mm x 10 mm
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 7,84 kg
- Brutto hmotnosť
- 7,9 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 3,92
- Číslo colnej sadzby
- 74071000
- EAN
- 4028177934832
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Popis výrobku
- SV PE/PEN prípojnica E-Cu, ŠxV: 40x10 mm, D: 1100 mm
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)