Prípojnice PE/PEN E-Cu pre VX

Obj. č.: SV 9686548

To DIN EN 13 601. With integral punchings.

Obj. č.:
SV 9686548
Materiál
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Rozmery
Dĺžka: 700 mm
Vhodné pre
Šírka: = 800 mm
Prierez
40 mm x 10 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
4,98 kg
Brutto hmotnosť
5,04 kg
Podiel medi (kg / ks)
2,49
Číslo colnej sadzby
74071000
EAN
4028177934849
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Popis výrobku
SV PE/PEN prípojnica E-Cu, ŠxV: 40x10 mm, D: 700 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Protective conductor brochure
Safety instructions