- Obj. č.:
- SV 9686350
- Materiál
- Oceľový plech, 3,0 mm
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,412 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,536 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73182900
- EAN
- 4028177935976
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Popis výrobku
- SV PE/PEN montážny uholník pre prípojnicu ŠxV: 30x5 mm, 30/40/80x10 mm
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)