Presklené dvere s rámom z oceľového plechu, zvisle delené pre VX IT

Obj. č.: DK 5301437

To replace existing doors. Thanks to the minimal rotation radius of the individual doors, the distance between individual bayed enclosure suites may be reduced.

Obj. č.:
DK 5301437
Materiál
Rám: oceľový plech
Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Farba
Rám: RAL 7035
Komfortná rukoväť VX, pánty: RAL 9005
Rozsah dodávky
Dvere, vertikálne delené, s komfortnou rukoväťou VX pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E, vpravo
4 pánty 180°, namontované na každej polovici dverí
Vrátane upevňovacieho materiálu
Montážny pokyn
Pre uhol otvorenia dverí 180° pri radovom spojení je potrebný 180° pánt pre radové spojenie
Poznámka
Uhol otvorenia dverí pri samostatnej inštalácii max. 240°
Uhol otvorenia dverí pri radovom spojení max. 160°
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Vhodné pre
Typ skrine: VX IT
Šírka: = 800 mm
Výška: = 2.000 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
32,7 kg
Brutto hmotnosť
33,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
126,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177955035
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
Presklené dvere z oceľového plechu, vertikálne delené pre VX IT, na výmenu existujúcich dverí. So zadným priezorom a 4-bodovým tyčovým uzáverom. Pre šírku skrine: 800 mm, pre výšku skrine: 2 000 mm
Na stiahnutie
Info sheet