- Obj. č.:
- DK 5301612
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- S nástrekom
- Farba
- RAL 7035
Komfortná rukoväť VX, pánty: RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Dvere, vertikálne delené, s komfortnou rukoväťou VX pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E, vpravo
3 pánty 180°, namontované na každej polovici dverí
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Montážny pokyn
- Pre uhol otvorenia dverí 180° pri radovom spojení je potrebný 180° pánt pre radové spojenie
- Poznámka
- Uhol otvorenia dverí pri samostatnej inštalácii max. 240°
- Uhol otvorenia dverí pri radovom spojení max. 160°
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 20
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX IT
Šírka: = 800 mm
Výška: = 2.000 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 12 kg
- Brutto hmotnosť
- 15,25 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177955134
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
-
Dvere z oceľového plechu, vertikálne delené, plné pre VX IT, pre šírku skrine: 800 mm, pre výšku skrine: 2 000 mm, oceľový plech, lakované, RAL 7035, rukoväť a pánty: RAL 9005