- Obj. č.:
- SZ 1485744
- Materiál
- Dvere a dverný rám: oceľový plech
- Povrch
- Dvere: štruktúrovaná prášková farba
Dverný rám: pozinkovaný
- Farba
- Dvere: RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dvere
Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm
Vrátane upevňovacích skrutiek
- Možnosti montáže
- V skrini AX z plastu na výlisky pre samorezné skrutky v bočniciach
- Poznámka
- Sériová uzatváracia vložka typu Doppelbart, zameniteľná za uzatváracie vložky 27 mm, prevedenie A
- Vhodné pre typ skrine
- AX plastic
- Vhodné pre šírku
- = 400 mm
- Vhodné pre výšku
- = 400 mm
- Hrúbka materiálu dverí
- 1 mm
- Uhol otvorenia dverí
- 105°
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,94 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,04 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177965874
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
-
SZ vnútorné dvere pre plastovú rozvádzačovú skriňu AX, pre skrine ŠxV: 400x400 mm