Vnútorné dvere pre plastové rozvádzačové skrine AX

Obj. č.: SZ 1485766

For reliable access protection. Separation of the operating and equipment levels.

Vložka uzáveru

Vložka uzáveru

Vložka uzáveru

Vložka uzáveru

Vložka uzáveru

Vložka uzáveru

Vložka uzáveru

Vložka uzáveru

Vložka uzáveru

Obj. č.:
SZ 1485766
Materiál
Dvere a dverný rám: oceľový plech
Povrch
Dvere: štruktúrovaná prášková farba
Dverný rám: pozinkovaný
Farba
Dvere: RAL 7035
Rozsah dodávky
Dvere
Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm
Vrátane upevňovacích skrutiek
Možnosti montáže
V skrini AX z plastu na výlisky pre samorezné skrutky v bočniciach
Poznámka
Sériová uzatváracia vložka typu Doppelbart, zameniteľná za uzatváracie vložky 27 mm, prevedenie A
Vhodné pre typ skrine
AX plastic
Vhodné pre šírku
= 600 mm
Vhodné pre výšku
= 600 mm
Hrúbka materiálu dverí
1 mm
Uhol otvorenia dverí
105°
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4 kg
Brutto hmotnosť
4,12 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177965867
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
Interiérové dvere SZ pre plastové rozvádzače AX, pre skrine ŠxV: 600x600 mm
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details