Prosklené dveře pro TS 8

Obj. č.: TS 8610600

Prosklené dveře pro TS 8 namísto dvířek z ocelového plechu nebo zadní stěny.

Obj. č.:
TS 8610600
Popis výrobku
Místo dveří z ocelového plechu nebo zadní stěny.
Materiál
Rám: hliníkový protlačovaný profil
Rohové díly: zinkový tlakový odlitek
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Okénko (s potiskem uvnitř): RAL 7015
Rozsah dodávky
Rám prosklených dveří s bezpečnostním sklem
Tyčový uzávěr s vložkou typu Doppelbart
180° závěsy (4 kusy)
Průhledová plocha: š – 140 mm, v – 160 mm
Průhledová plocha
Šířka průhledového okna: 460 mm
Výška průhledového okna: 1.840 mm
Výška průhledového okna
1 840 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Vhodné pro
Typ skříně: DK-TS
TS 8
SE
Šířka: = 600 mm
Výška: = 2.000 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
14,51 kg
Brutto hmotnost
15 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177211803
ECLASS 8.0
27182204
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technical Data sheet