- Obj. č.:
- TS 8610800
- Materiál
- Rám: hliníkový pretlačovaný profil
Rohové diely: zinkový tlakový odliatok
Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
- Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
Okienko (s potlačou vo vnútri): RAL 7015
- Rozsah dodávky
- Rám presklených dverí s bezpečnostným sklom
Tyčový uzáver s vložkou typu Doppelbart
180° pánty (4 kusy)
Priehľadová plocha: š – 140 mm, v – 160 mm
- Priehľadová plocha
- Šírka priehľadového okna: 640 mm
Výška priehľadového okna: 1.840 mm
- Výška priehľadového okna
- 1 840 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Vhodné pre
- Typ skrine: DK-TS
TS 8
SE
Šírka: = 800 mm
Výška: = 2.000 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 33,25 kg
- Brutto hmotnosť
- 35 kg
- Číslo colnej sadzby
- 76101000
- EAN
- 4028177211834
- ECLASS 8.0
- 27182204