- Obj. č.:
- DK 7824207
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Vhodné pre
- Typ skrine: DK-TS
Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 34,485 kg
- Brutto hmotnosť
- 36,3 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177233683
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
-
Dvere z oceľového plechu, pre DK-TS, farba: šedá, rozsah dodávky: vrátane upevňovacieho materiálu, popis: na výmenu súčasných dverí. So 180° pántami a otočnou rukoväťou