Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2020
- Obj. č.:
- DK 7824183
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: DK-TS
Šířka: 600 mm
Výška: 1.800 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 17,005 kg
- Brutto hmotnost
- 17,9 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177237711
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
- Dveře na DK-TS, 600x1799