Dvere z oceľového plechu, zvisle delené, s ventilačnými otvormi pre DK-TS

Obj. č.: DK 7824380

To replace existing doors. Thanks to the minimal rotation radius of the individual doors, the distance between individual bayed enclosure suites may be reduced.

Obj. č.:
DK 7824380
Materiál
Oceľový plech
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 20
Vhodné pre
Typ skrine: DK-TS
Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
26,32 kg
Brutto hmotnosť
28 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177302785
ECLASS 8.0
27182204