Dveře z ocelového plechu, svisle dělené, s ventilačními otvory pro DK-TS

Obj. č.: DK 7824382

K výměně stávajících dveří. Díky malému poloměru otáčení jednotlivých křídel dveří lze zmenšit vzdálenost mezi jednotlivými řadami skříní.

Obj. č.:
DK 7824382
Popis výrobku
Se 130° závěsy a tyčovým uzávěrem včetně komfortní rukojeti pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem č. 3524 E. Díky malému poloměru otáčení jednotlivých křídel dveří lze zmenšit vzdálenost mezi jednotlivými řadami skříní. Plošná perforace dveří u varianty s ventilačními otvory navíc podporuje klimatizaci vestavěných komponent. Perforovaná plocha s volným prostorem pro přívod vzduchu > 78 %.
Materiál
Ocelový plech
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 20
Vhodné pro
Typ skříně: DK-TS
Šířka: 800 mm
Výška: 2.200 mm
Balení
1 ks
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
DK-TS Dveře vertik.dělené