Celoskleněné dveře, svisle dělené pro DK-TS

Obj. č.: DK 7824490

K výměně stávajících dveří. Díky malému poloměru otáčení jednotlivých křídel dveří lze zmenšit vzdálenost mezi jednotlivými řadami skříní.

Obj. č.:
DK 7824490
Materiál
Prvky rámu: hliník
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 5 mm
Barva
Rám: RAL 7035
Okénka: tónovaná
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka
Nelze použít spolu s otočným rámem
Vhodné pro
Typ skříně: DK-TS
Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
24,951 kg
Brutto hmotnost
26,264 kg
Číslo celní sazby
76169990
EAN
4028177442467
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
DK All-glass door, vertically divided, WxH: 800x2000 mm, 180° hinges, Comfort handle incl. Security lock 3524 E