- Obj. č.:
- TS 8610825
- Materiál
- Rám: hliníkový pretlačovaný profil
Rohové diely: zinkový tlakový odliatok
Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
- Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- Rám: RAL 7035
Rohové diely: RAL 7035
Presklená plocha (s potlačou vo vnútri): RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Rám presklených dverí s bezpečnostným sklom
Tyčový uzáver s vložkou typu Doppelbart
180° pánty (4 kusy)
- Priehľadová plocha
- Šírka priehľadového okna: 660 mm
Výška priehľadového okna: 2.040 mm
- Výška priehľadového okna
- 2 040 mm
- Montážny pokyn
- Pri montáži namiesto zadnej steny sú potrebné uzatváracie diely.
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS
TS IT
VX SE
Šírka: = 800 mm
Výška: = 2.200 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 19 kg
- Brutto hmotnosť
- 20 kg
- Číslo colnej sadzby
- 76101000
- EAN
- 4028177693876
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
-
TS presklené dvere, pre TS, TS IT, SE, pre ŠxV: 800x2200 mm