Presklené dvere pre TS, TS IT, VX SE

Obj. č.: TS 8610885

Instead of a sheet steel door or rear panel.

Obj. č.:
TS 8610885
Materiál
Rám: hliníkový pretlačovaný profil
Rohové diely: zinkový tlakový odliatok
Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Farba
Rám: RAL 7035
Rohové diely: RAL 7035
Presklená plocha (s potlačou vo vnútri): RAL 9005
Rozsah dodávky
Rám presklených dverí s bezpečnostným sklom
Tyčový uzáver s vložkou typu Doppelbart
180° pánty (4 kusy)
Priehľadová plocha
Šírka priehľadového okna: 660 mm
Výška priehľadového okna: 1.640 mm
Výška priehľadového okna
1 640 mm
Montážny pokyn
Pri montáži namiesto zadnej steny sú potrebné uzatváracie diely.
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Vhodné pre
Typ skrine: TS
TS IT
VX SE
Šírka: = 800 mm
Výška: = 1.800 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
14,77 kg
Brutto hmotnosť
15,6 kg
Číslo colnej sadzby
76101000
EAN
4028177693838
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
TS presklené dvere, pre TS, TS IT, SE, pre ŠxV: 800x1800 mm.
Na stiahnutie
Instructions