Presklené dvere pre VX

Obj. č.: VX 8618030

Instead of a sheet steel door or rear panel.

Obj. č.:
VX 8618030
Materiál
Rám: hliníkový pretlačovaný profil
Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Farba
Rám: RAL 7035
Presklená plocha (s potlačou vo vnútri): RAL 9005
Rozsah dodávky
Presklené dvere
Tyčový uzáver s vložkou typu Doppelbart
180° pánty (4 kusy)
Kód IK
IK08
Poznámka
Pri montáži namiesto zadnej steny sú potrebné uzatváracie diely pre rám 8618.110.
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Vhodné pre
Typ skrine: VX
Šírka: = 800 mm
Výška: = 2.000 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
14,5 kg
Brutto hmotnosť
15,4 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177921009
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
Presklené dvere VX, pre ŠxV: 800x2000 mm
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Certifikáty
Protection category
Na stiahnutie
Instructions