- Obj. č.:
- VX 8618050
- Materiál
- Rám: hliníkový pretlačovaný profil
Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm
- Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- Rám: RAL 7035
Presklená plocha (s potlačou vo vnútri): RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Presklené dvere
Tyčový uzáver s vložkou typu Doppelbart
180° pánty (4 kusy)
- Kód IK
- IK08
- Poznámka
- Pri montáži namiesto zadnej steny sú potrebné uzatváracie diely pre rám 8618.110.
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
Šírka: = 800 mm
Výška: = 2.200 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 16,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 18 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177921023
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
-
Presklené dvere VX, pre ŠxV: 800x2200 mm